Opublikuj swoje produkty
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set

    Elysian Minimal Mixer & Spout Set

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(5 recenzje)

    Infiniti Technology is all about interchangeable tapware. It has been specifically manufactured to provide the option to have your finish and handle style changed after installation without compromising your existing waterproofing or tiling.

    Enabling superb versatility, the Elysian Minimal uses innovative ceramic cartridge technology. The mixer’s smooth, sophisticated design incorporates precise temperature and pressure control that’ll help enhance the functionality of your bathroom space.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelysian-minimal-mixer-and-spout-set
    • Rodzina produktuTapware
    • Grupa produktuElysian
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2024-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)119
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)259
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.37
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 15 11
    • OmniClass TitleSink Cartridge Faucets