Opublikuj swoje produkty
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook

    Elysian Robe Hook

    Providing a subtle and sophisticated touch to any bathroom, the Elysian Robe Hook has a stylish design, with a smooth finish that is perfect for easily hanging towels, robes, or shower caps. It’ll create the ideal finishing touch to your bathroom.

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Solid Brass Construction

    Dimensions:

    – Backplate Diameter 53mm
    – Projection 50mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelysian-robe-hook
    • Rodzina produktuRobe Hooks
    • Grupa produktuElysian
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)53
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks