Opublikuj swoje produkty
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder

    Elysian Toilet Roll Holder

    Sleek and sturdy, our Elysian Toilet Roll Holder complements any bathroom with its elegant design and effortless functionality. With the ability to be installed on the side of your vanity or directly onto the wall, it opens up your options for planning your ideal space.

    It harmoniously pairs with our wider bathroom product range, becoming a key feature in your home far into the future thanks to its optimum strength and corrosive-resistant finish.

    Features:

    – Simple to install.
    – Physical Vapour Deposition (PVD) coating to provide a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.
    – Easy to clean solid brass construction.

    Dimensions:

    – Width: 167mm
    – Backplate Diameter: 53mm
    – Projection: 81mm

    Discover more options by browsing our complete range of toilet roll holders.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelysian-toilet-roll-holder
    • Rodzina produktuToilet Accessories
    • Grupa produktuElysian
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)53
    • Szerokość (mm)167
    • Głębokość (mm)81
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers