Opublikuj swoje produkty
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler

    Floor Mounted Bath Filler

    Bring architectural sophistication to your bathroom with our Floor-Mounted Bath Filler. Its seamless curves and minimalist round base create a striking focal point in any bathroom. 

    With our unique Industrial Grade PVD Electro Colouring System, and 25 Year Structural Warranty, you can be assured this quality piece will look amazing in years to come.

    Dimensions:

    – Height: 948mm
    – Spout Reach: 255mm
    – Baseplate Diameter:  140mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfloor-mounted-bath-filler
    • Rodzina produktuTapware
    • Grupa produktuABI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)948
    • Szerokość (mm)140
    • Głębokość (mm)337
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)2.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets