Opublikuj swoje produkty
Hegman Classic Pull 130mm
Hegman Classic Pull 130mm
Hegman Classic Pull 130mm

    Hegman Classic Pull 130mm

    Sometimes classic designs are the best and that certainly goes with our line of Hegman pulls. The characterful Hegman Classic Pull in ash timber will create warmth, texture and a touch of style to your space while remaining effortlessly functional. Complete with screws for easy installation.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhegman-classic-pull-130mm
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuHegman
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)20
    • Szerokość (mm)130
    • Głębokość (mm)20
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPopiół
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.02
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware