Opublikuj swoje produkty
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull

    Imes Cabinetry Pull

    If you are searching for a unique and modern look for your cabinetry, our Imes Cabinetry Pull is for you. Designed with the user in mind, Imes has a solid and robust hand feel.

    The various mounting options enable you to achieve the perfect look to complete your design.

    Constructed from Zinc and finished in our signature Brushed Brass, giving you peace of mind that it will look and feel beautiful in many years to come.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyimes-cabinetry-pull
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuImes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)98
    • Głębokość (mm)18
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.12
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware