Opublikuj swoje produkty
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Sometimes you want the freedom to retain your existing cabinetry and replace the handles without creating new fixing holes. Our premium Kingsley Adjustable Cabinetry Pull is designed for flexibility, helping to elegantly refresh the look of your existing cabinetry with fully adjustable fixing points.

    With a solid brass construction, this easy-to-use product is suitable for both retrofitting and new installations.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykingsley-adjustable-cabinetry-pull-250mm
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuKingsley
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)19
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)39
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware