Opublikuj swoje produkty
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer

    Kingsley Basin Mixer

    The Kingsley Basin Mixer instantly enhances smaller bathrooms with its compact yet sleek spout and elegant flourishes. It has a solid brass construction that guarantees long-lasting durability.

    Our superior product has been specially designed to complement the refinement seen across our complete Kingsley Provincial range.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykingsley-basin-mixer
    • Rodzina produktuBasin Mixers
    • Grupa produktuKingsley
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)188
    • Szerokość (mm)62
    • Głębokość (mm)151
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 15 11
    • OmniClass TitleSink Cartridge Faucets