Opublikuj swoje produkty
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook

    Milani Robe Hook

    The Milani Robe Hook features an organic, rounded design that seamlessly complements a modern or minimalistic home. The prime example of versatility, it can keep your towels or robes organised in the bathroom, and your coats and hats tidy in the hallway. 

    Made from solid brass for strength and durability, its simple form will easily integrate with your space, providing a luxurious touch that will last for many years to come.

    Features:

    – Physical Vapour Deposition (PVD) coating to provide a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly
    – Easy to clean solid brass construction.
    – Generous projection keeps your items securely in place.

    Dimensions:

    – Diameter: 40mm 
    – Projection: 45mm 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymilani-robe-hook
    • Rodzina produktuRobe Hooks
    • Grupa produktuMilani
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)40
    • Głębokość (mm)45
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks