Opublikuj swoje produkty
Nesso Assembly Taps
Nesso Assembly Taps
Nesso Assembly Taps
Nesso Assembly Taps
Nesso Assembly Taps
Nesso Assembly Taps

    Nesso Assembly Taps

    Crafted from durable 304 stainless steel, the Nesso Assembly Taps feature a flat, slimline backplate and handle paddle for a sophisticated, modern aesthetic.

    These hot and cold mixing taps utilise quarter-turn ceramic cartridges and, unlike our other assembly taps, turn outwards rather than inwards to activate the flow of water.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynesso-assembly-taps
    • Rodzina produktuAssembly Taps
    • Grupa produktuElysian
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2025-12-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)90
    • Głębokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.08
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 17 11
    • OmniClass TitleSink Disc Faucets