Opublikuj swoje produkty
Nesso Hand Towel Holder
Nesso Hand Towel Holder
Nesso Hand Towel Holder
Nesso Hand Towel Holder
Nesso Hand Towel Holder
Nesso Hand Towel Holder

    Nesso Hand Towel Holder

    Crafted from durable 304 stainless steel, the Nesso Hand Towel Holder features a flat, slim design with rounded corners for a sophisticated, modern aesthetic.

    It is a sleek option for hanging hand towels in your bathroom and laundry or neatly storing tea towels in the kitchen.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynesso-hand-towel-holder
    • Rodzina produktuHand Towel Rails
    • Grupa produktuNesso
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-12-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)12
    • Szerokość (mm)220
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware