Opublikuj swoje produkty
Nesso Shower Arm
Nesso Shower Arm
Nesso Shower Arm
Nesso Shower Arm
Nesso Shower Arm
Nesso Shower Arm

    Nesso Shower Arm

    Crafted from durable 304 stainless steel, the Nesso Shower Arm has a sleek, flat-edged design with subtle contours for a modern, sophisticated look.

    It’s slim, 30mm profile matches our Nesso Shower Rail for seamless pairing.

    Please Note:
    – Our Nesso Shower Arm has been specially designed to be installed with our Nesso Shower Head, which has a custom square fitting.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynesso-shower-arm
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuNesso
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-12-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)206
    • Szerokość (mm)42
    • Głębokość (mm)386
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.84
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers