Opublikuj swoje produkty
Nesso Wall-Mounted Spout
Nesso Wall-Mounted Spout
Nesso Wall-Mounted Spout
Nesso Wall-Mounted Spout
Nesso Wall-Mounted Spout
Nesso Wall-Mounted Spout

    Nesso Wall-Mounted Spout

    Crafted from durable 304 stainless steel, the Nesso Wall-Mounted Spout showcases a sleek, flat-edged spout with subtle rounded corners and a seamlessly integrated backplate for a modern, sophisticated look.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynesso-wall-mounted-spout
    • Rodzina produktuSpouts
    • Grupa produktuNesso
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-12-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)42
    • Głębokość (mm)220
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets