Opublikuj swoje produkty
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm

    Pedra Wall Mounted Basin 400mm

    The Pedra Wall-Mounted Basin is crafted from solid travertine stone and features a sleek, curved design that exudes understated elegance. Its convenient wall-mounted design is ideal for smaller spaces.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypedra-wall-mounted-basin-400mm
    • Rodzina produktuWall Mount Basins
    • Grupa produktuPedra
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)215
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKamień
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks