Opublikuj swoje produkty
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm

    Round Mirror 600mm

    Featuring soft, organic curves, the Round Mirror 600 is the perfect design accompaniment for any room in the house.

    Constructed from durable 304 stainless steel and designed specifically to withstand high-humidity spaces such as bathrooms or powder rooms, this mirror is available in all of our signature colours to ensure you can seamlessly incorporate it into the rest of your home’s design.

    Features:

    – 304 stainless steel construction offers durability for indoor and commercial use.
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.
    – High-strength, marine-grade plywood ensures durability in moist areas.

    Dimensions:

    – Diameter: 600mm
    – Thickness: 30mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyround-mirror-600mm
    • Rodzina produktuMirrors
    • Grupa produktuABI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Materiał dodatkowyMirror Glass
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)7.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors