Opublikuj swoje produkty
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP

    Sola Hand Shower Holder & BP

    The Sola Hand Shower Holder with built-in BP connection ensures easy functionality and exceptional durability. It has a stunning minimal design to easily store a hand shower hose when not in use.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust. This helps to ensure the Sola Hand Shower Holder and BP’s suitability for both outdoor and indoor applications.

    Please Note:

    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.

    Features:

    – 316 Stainless Steel Construction
    – Suitable for outdoor use ( Rust-resistant with anti-corrosion properties )

    Dimensions:

    – Length: 70mm
    – Backplate: 60mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysola-hand-shower-holder-and-bp
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuSola
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)85
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 316
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.39
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers