Opublikuj swoje produkty
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm

    Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm

    A clean, round design instantly defines the contemporary Ukiyo. This acrylic freestanding bath features a matte white finish, offering a unique textural element to your design. 

    Ukiyo acts as a luxurious focal point in the bathroom, with its generous depth creating an immersive spa-like experience. Its gentle contours will soften the feel of your space for unrivalled relaxation.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyukiyo-acrylic-freestanding-bath-1280mm
    • Rodzina produktuBaths
    • Grupa produktuUkiyo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)1280
    • Głębokość (mm)460
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)148
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs