Opublikuj swoje produkty
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)

    Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)

    This aesthetically pleasing wall-hung solid surface basin is constructed from a man-made composite stone that is known for its strength and resistant properties. These qualities make the Vesi Wall-Hung Basin a powerful commodity in the bathroom or powder room.

    The basin is the perfect choice for your compact bathroom or powder room, giving the illusion of more space and adding a contemporary touch to your bathroom.

    This overflow basin has been thoughtfully designed with an overflow rate of 9L / min — helping to prevent water damage in wet areas while enhancing everyday functionality and peace of mind.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvesi-wall-mounted-basin-400mm-overflow
    • Rodzina produktuWall Mount Basins
    • Grupa produktuVesi
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)135
    • Szerokość (mm)444
    • Głębokość (mm)215
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks