Opublikuj swoje produkty
Bits Wall XL
Abstracta

Bits Wall XL

4.1 z 5 gwiazdek4.1(7 recenzje)

Anya Sebton’s award-winning screen concept, Bits Wall, is based on the triangle – a geometric shape rich in symbolism. Here, the triangular form provides visual energy while contributing to a better soundscape by diffusing sound waves and thus preventing echoes. The triangular Bits Wall panels can be mounted both horizontally and vertically, allowing you to combine them in any desired pattern.
Their interior consists of a sound-absorbent material, which is covered in fabric. The Bits Wall modular panels allow you to create combinations in whichever sizes, colours and patterns you wish. The triangular panels can be mounted both horizontally and vertically.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny18850100
  • Rodzina produktuAcoustic
  • Grupa produktuBits Wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)649
  • Szerokość (mm)748
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka