Opublikuj swoje produkty
Acoustic Hanging Division Forest
Acoustic Hanging Division Forest
Acoustic Hanging Division Forest
Acoustic Hanging Division Forest
Acoustic Hanging Division Forest

    Acoustic Hanging Division Forest

    Up close, this hanging acoustic room divider appears solid but take a step back, let the design unfold, and discover the abstraction of a forest become visible. Mirror and string together panels for the ultimate touch of nature and admire a shadow play as light cuts through the perforations.

    Skontaktuj się z Impact Acoustic®

    Opis
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2
      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhanging-division-forest
    • Rodzina produktuAcoustic Room Dividers
    • Grupa produktuAcoustic Room Dividers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne