Opublikuj swoje produkty
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
    Abstracta

    Airleaf

    The new sound-absorbent Airleaf is designed by Stefan Borselius with the aim to let nature in. The leaf-shaped modules can be combined into sound-absorbent screens in a variety of patterns and formats. Much like the previous success Airflake, Airleaf is made to gently separate and to build a pleasant soundscape, while simultaneously preserving spatial openness. The degree of openness depends on how the leaves are combined. Airleaf is made out of moulded felt and is hung from the ceiling. It is just as simple to mount, as it is to vary. Airleaf is available in 30 different colours.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny19270000
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuAirleaf
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-08-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)467
    • Szerokość (mm)289
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWłókno filcowe
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameAbsorption filters
    • UNSPSC code40161509
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Room Components
    • OmniClass Number23-27 65 00
    • OmniClass TitleEquipment Acoustic Insulation
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka