Opublikuj swoje produkty
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
    Abstracta

    Trumpet 1000

    Trumpet Design Stone Designs

    Trumpet acts as a reversed trumpet – instead of producing sound, it absorbs sound. “It isn’t a sound absorber with LED lighting. It’s a lamp with acoustic characteristics.”

    Materials and sustainability

    Trumpet has a solid wood body and an acoustic core made from recycled waste fabric and worn-out PET bottles. Upholstered in a wide range of fabrics. The height of the panel can be easily adjusted. Suspended absorber with or without LED lighting. Available in uplight and downlight versions, as well as a version that features both. A 3-metre wire with a ceiling anchor and 6 metres of electrical cable are included. On request, the product can be Dali-compatible.

    Measurements WxHxD (mm)

    Trumpet absorber 1040x515x80 Trumpet absorber 2040x515x80 Trumpet lighting Downlight 1040x515x80 Trumpet lighting downlight 2040x515x80 Trumpet lighting uplight 1040x515x80 Trumpet lighting uplight 2040x515x80 Trumpet lighting up/downlight 1040x580x80 Trumpet lighting up/downlight 2040x580x80

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTrumpet1000
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuTrumpet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)515
    • Szerokość (mm)1040
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka