Opublikuj swoje produkty
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto

    Acoustic Floor Standing Division Asto

    Easily divide spaces for visual and acoustic privacy with this compact standing element. The subtle metallic foot enables quick installation and provides sufficient support for the screen without stealing attention. Opt for a plain or perforated design to match any interior vision.

      Skontaktuj się z Impact Acoustic®

      Opis
      • Width 1600mm | Length 1180mm, 1420mm, 1800mm

        Width 1800mm | Length 1180mm, 1420mm, 1800mm

        Stand Width 400mm

        Center base Steel (powder coated black or white)

        Available in 45 colors

        PET Panel 4kg/m2
        Center base 10.60 kg

        Perforation - Web, Matrix, Bubble, Crose

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyfloor-standing-division-asto
      • Rodzina produktuAcoustic Room Dividers
      • Grupa produktuAcoustic Room Dividers
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2026-02-16
      • Numer edycji1
      • Głębokość (mm)24
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyPET
      • Zaprojektowano wSzwajcaria
      • Wyprodukowano wWłochy
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne