Opublikuj swoje produkty
Akunok round table
Akunok round table
    Abstracta

    Akunok round table

    The new acoustic furniture concept Akunok by Abstracta and designer Maja Ganszyniec ambitiously tackles two of the biggest challenges facing many of today’s workplaces. The first is to create better soundscapes that promote well-being and job satisfaction. The second is to offer employees secluded, quiet smaller areas where they can focus on their work in comfort, either alone or in small groups.

    Opis
    • The Akunok series includes two handy and versatile tables, one round and one oval, suitable for a laptop. Both table tops are made of oak. A clever base with two tubular steel legs lets users pull the table forward so the table top slightly overlaps the seat cushion. Its base is available in several colours.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAkunok-round-table
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuAkunok
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)380
    • Szerokość (mm)348
    • Głębokość (mm)620
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDąb
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • OmniClass Number23-21 25 11
    • OmniClass TitleGroup Seating

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka