Opublikuj swoje produkty
Stub Table
Fritz Hansen

Stub Table

4.1 z 5 gwiazdek4.1(30 recenzje)
An elegant side table by Danish architect Mette Schelde integrates wood and glass seamlessly. Wood and glass merge smoothly within this unique table design. Inspired by landscapes of wood stumps, Stub (which means ‘stump’ in Danish) has a clear glass circle that floats around the base with no visible screws or mountings.
Opis
  • The table comes in three different finishes: Lacquered oak, lacquered ash or black coloured ash. The integrated, tempered glass tabletop is cut at a 45-degree angle for a smooth transition from glass to wood on the tabletop. No visible screws or mounting.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMS11
  • Rodzina produktuTables
  • Grupa produktuStub Table
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)445
  • Szerokość (mm)490
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySzkło
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products