Opublikuj swoje produkty
Alumi combi 
Alumi combi 
Alumi combi 
Alumi combi 
    Abstracta

    Alumi combi 

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(6 recenzje)
    Alumi Combi screen is developed to make meetings flexible. It’s both a screen, sound absorbent and mobile writing board all within one product. One side is covered with E3 whiteboard and felt surface. The other side is covered with felt in standard colours.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyalumi_combi
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuAlumi
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1905
    • Głębokość (mm)63
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka