Opublikuj swoje produkty
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
    Abstracta

    Scala ceiling 

    The ceiling hung version of Scala prevents sound waves from continuing up in the room, contributing to a more pleasant acoustic landscape e.g. in office or restaurant surroundings. On request, the product is available with fire protection classed filling to standard EN13501-1, B-S1,d0 and with Crib5 treated cloth. Includes wire kit for adjustable hanging. Available with or without integrated lighting.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyscala_ceiling
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuScala
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1207
    • Szerokość (mm)1600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka