Opublikuj swoje produkty
Vika ceiling-mounted acoustic lighting
Vika ceiling-mounted acoustic lighting
    Abstracta

    Vika ceiling-mounted acoustic lighting

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(8 recenzje)

    In collaboration with designer Khodi Feiz, Abstracta takes a new approach to acoustic lighting — one that aims to create a peaceful atmosphere. The result is Vika, a sculptural floor screen that radiates atmospheric light while managing both low-frequency and high-frequency noise. “It’s another way of thinking about sound and light,” says Feiz. “Vika’s function is to create a calm atmosphere.”

    Opis
    • Vika ceiling-mounted acoustic luminaire provides effective lighting over desks and meeting tables, for example.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVika-ceiling-mounted-acoustic-lighting
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuVika
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)155
    • Szerokość (mm)1500
    • Głębokość (mm)283
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka