Opublikuj swoje produkty
AC-Guard ACMS Mini-Split Security Cage
AC-Guard ACMS Mini-Split Security Cage
    AC-Guard

    AC-Guard ACMS Mini-Split Security Cage

    • Has a pleasing appearance.
    • Easy removal for maintenance.
    • Package Dimension: 34"L x 32"W x 4"H.
    • Adjusts from 32″H x 32″W x 12″D to 57″H x 45″W x 16 1/2″D.
    • Can also be wall-mounted on brackets.

    As Featured on Amazon.com

    #ACGuard #ACSecurityCage

    Opis
    • Technical Details

      Part Number: ACMS
      Item Weight: 59 pounds
      Product Dimensions: 34 x 32 x 4 inches
      Item model number: ACMS
      Power Source: corded electric
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: MINI-SPLIT SECURITY CAGE

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAC-Guard-ACMS-Mini-Split-Security-Cage
    • Rodzina produktuAC Security Cage
    • Grupa produktuMini-Split
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2019-03-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • UNSPSC nameLocks and security hardware and accessories
    • UNSPSC code461715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Doors and Frames
    • OmniClass Number23-33 39 00
    • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment