Opublikuj swoje produkty
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF

    38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF

    38" x 38" Freedom ANSI B compliant shower pan sized for transfer-style spaces. Features a 4" low-profile threshold, pre-leveled base for easier installation, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Opis
      • Outside Dimensions: 38” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" Threshold
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny38-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan-APF3838SHPANRRF
    • Rodzina produktuShower Pans
    • Grupa produktuANSI B Pans
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText