Opublikuj swoje produkty
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3682BF75L
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3682BF75L
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3682BF75L
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3682BF75L

    39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3682BF75L

    One-piece transfer shower stall for new builds. Features inside dimensions of 36" x 36" for ADA compliance, a ¾″ low threshold, double receiver flange, pre-leveled base, reinforced walls, smooth wall finish, durable applied acrylic, 30-year warranty, made in the USA. Order with factory-installed folding seat, grab bars, and accessories to meet ADAAG guidelines.

    Opis
      • Outside Dimensions: 39”w x 37 ½”d x 82 1/8”h
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • 3/4” barrier free threshold
      • Double receiver flange
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny39-x-37-1-2-Freedom-ADA-Transfer-Shower-Left-Valve-Wall-APFQ3682BF75L
    • Rodzina produktuADA Showers
    • Grupa produktuADA Transfer Showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice