Opublikuj swoje produkty
62 ½" x 32 ½" ADA Shower Pan - APA6232BFPAN

62 ½" x 32 ½" ADA Shower Pan - APA6232BFPAN

ADA acrylic shower pan with inside dimensions of 60" by 30", designed to meet ADA requirements. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, durable acrylic construction, made in the USA.

Opis
    • Outside Dimensions: 62 ½”w x 32 ½”d x 3”h
    • 60” x 30” Inside Dimension
    • 3/4” barrier free threshold (requires mudset)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny62-1-2-x-32-1-2-ADA-Shower-Pan-APA6232BFPAN
  • Rodzina produktuShower Pans
  • Grupa produktuADA Shower Bases
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe