Opublikuj swoje produkty
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN

    62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN

    Spacious Freedom ADA roll in shower base with 60" by 36" inside dimensions and a center drain. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Opis
      • Outside Dimensions: 62 3/8”w x 38 1/4”d x 4 1/2”h
      • ADA compliant Inside Dimension: 60” x 36”
      • ¾” barrier free, beveled threshold
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny62-3-8-x-38-1-4-Freedom-ADA-Shower-Base-APF6238BFPAN
    • Rodzina produktuShower Pans
    • Grupa produktuADA Shower Bases
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe