Opublikuj swoje produkty
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, LEFT Drain - APF6232BFPANL
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, LEFT Drain - APF6232BFPANL
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, LEFT Drain - APF6232BFPANL

    62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, LEFT Drain - APF6232BFPANL

    Freedom ADA roll in shower pan with 60" x 30" inside dimensions and a left-hand drain to match existing rough-in locations. Features a 1" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Opis
      • Outside Dimensions: 62 7/16”w x 32 1/4”d x 4 1/2” h
      • ADA compliant Inside Dimensions: 60” x 30”
      • 1” barrier free, beveled threshold
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny62-7-16-x-32-1-4-Freedom-ADA-Shower-Pan-LEFT-Drain-APF6232BFPANL
    • Rodzina produktuShower Pans
    • Grupa produktuADA Shower Bases
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice