Opublikuj swoje produkty
Accessible Shower Pan, 60" x 36", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPR

Accessible Shower Pan, 60" x 36", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPR

60″ x 36″ accessible shower base ideal for bathroom renovations, such as replacing a traditional high-step bathtub. Features a 7/8″ beveled threshold, right drain, slip-resistant floor, quick installation over existing subfloor, and a 30-year warranty. Designed for use with tile or other compatible shower wall systems.

Opis
    • Exterior Dimensions: 60”w x 36”d x 6”h
    • Inside Dimensions: 57” x 30-2/3”
    • 7/8” barrier free threshold
    • Right drain (left and center also available)
    • Fiberglass construction with applied acrylic finish
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaccessible-shower-pan-60-x-36-right-drain-freedom-inspire-series-apx6036bfpr
  • Rodzina produktuShower Pans
  • Grupa produktuAccessible Shower Pans
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6
  • Szerokość (cale)60
  • Głębokość (cale)36
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe