Opublikuj swoje produkty
ACH 27 Panel
ACH 27 Panel
    ACH

    ACH 27 Panel

    The ACH 27 Panels are made up of a steel outer sheet, rigid foam core polyurethane and inner face with aluminum.

    Opis
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyACH27
    • Rodzina produktuSandwich panel
    • Grupa produktuWall
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)10
    • Szerokość (mm)1035
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliuretan
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC namePanels or paneling
    • UNSPSC code30161505
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Panels
    • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
    • OmniClass TitleStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Dostępny w krajach:

    Afryka Ameryka Południowa Ameryka północna Europa Azja