Opublikuj swoje produkty
JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

The XPES Series are  weatherproof stainless steel access panels designed for plaster and stucco exteriors. Finishing material is applied to the specially-designed door to match the surrounding walls.
Opis
  • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 3" Galvanized Lath Wing.

    Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: #304 Stainless – #4 Stainless Steel.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48”

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3).

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyActivar-AP-Exterior-WR-SS-Plaster-XPES
  • Rodzina produktuAccess Panels
  • Grupa produktuExterior Access Panels
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Klapy rewizyjne i dachowe
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 29
  • OmniClass TitleAccess Panels