Opublikuj swoje produkty
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    The XPS  Series are weather-resistant, insulated stainless steel access panels for exterior applications
    Opis
    • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 1" Flange.

      Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

      Finish: #304 Stainless – #4 Finish.

      Gaskets:  Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

      Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

      Options at Additional Cost:  Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles.(H3)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyActivar-AP-Exterior-WR-SS-XPS
    • Rodzina produktuAccess Panels
    • Grupa produktuExterior Access Panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Klapy rewizyjne i dachowe
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 29
    • OmniClass TitleAccess Panels