Opublikuj swoje produkty
JL Industries | Fire Rated Access Panel Heavy Duty FD

JL Industries | Fire Rated Access Panel Heavy Duty FD

The Heavy Gauge FD is a flush access panel for walls with heavy-duty 14 gauge frame & door & masonry anchor for institutional use.

Opis
  • Frame: 14 gauge steel with 1” wall flange. Welded-on masonry anchors.

    Door: 2” thick, insulated 14 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Latch: Slam latch with universal turn ring and key lock (U).

    Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings

    Fire-Rating of FD Heavy Gauge:

    UL Certified and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyActivar-AP-Fire-Rated-FDHG
  • Rodzina produktuAccess Panels
  • Grupa produktuFire-Rated Access Panels
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-12-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Klapy rewizyjne i dachowe
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 29
  • OmniClass TitleAccess Panels