Opublikuj swoje produkty
JL Industries | Access Panel General Stainless TMS
JL Industries | Access Panel General Stainless TMS

    JL Industries | Access Panel General Stainless TMS

    Select the stainless steel finish TMS Series Access Panels for wallboard, plaster or masonry openings.  The attractive 1" trim covers the edges of the opening, providing a clean look for any installation.
    Opis
    • Frame:18 gauge stainless steel with a 1" wall flange.

      Door:16 gauge stainless steel access door mounted with a 90° continuous, stainless steel concealed hinge.

      Finish: 304 stainless steel - #4 satin finish

      Lock: Flush screwdriver-operated steel cam (C).

      Sizes: Minimum 6” x 6”, maximum 24" x 72" for Walls,  36" x 36" for Ceilings

      Custom Sizes: Available in 1/4” Increments Only—For Example 16-1/4”, 16-1/2” or 16-3/4.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyActivar-AP-TMS
    • Rodzina produktuAccess Panels
    • Grupa produktuNon-Rated Access Panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Klapy rewizyjne i dachowe
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 29
    • OmniClass TitleAccess Panels