Opublikuj swoje produkty
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)

    A flush floor door with integral gutter to drain moisture away from the door opening.

    Opis
    • Frame Material:  1/4" extruded aluminum

      Door Material:  Reinforced 1/4" diamond aluminum plate.

      Finish: Mill with bituminous coating on outer frame

      Frame Construction: Channel frame with 1-½" NPT female threaded aluminum pipe fitting for water drainage.

      Latch: 304 Stainless steel slam latch with flush key operator on exterior and handle opener on inside.Removable stainless 18-8 threaded plug and 5/16" steel square key included.

      Hinge: 304 Stainless steel

      Spring: 304 Stainless steel gas assist opener

      Hold Open Arm: Stainless steel automatically locks door open

      Load: 300psf

      Sizes: Minimum 24” x 24”, Maximum 60” x 60” 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyActivar-FD-FLDD
    • Rodzina produktuAccess Panels
    • Grupa produktuFloor Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Klapy rewizyjne i dachowe
    • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Panels
    • OmniClass Number23-17 11 27
    • OmniClass TitleAccess Doors