Opublikuj swoje produkty
Manifold MQ Station

Manifold MQ Station

MQ Station is a gascentral which ensures that the supply of medical gases takes place without interruption. In the event of failure or that a gas well is empty, MQ Station will automatically switch to a working / full gas well.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMQ-station
  • Rodzina produktuManifold
  • Grupa produktuMQ Station
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-07-17
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameGas regulators
  • UNSPSC code40142201