Opublikuj swoje produkty
Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR
Watts

Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR

4.4 z 5 gwiazdek4.4(11 recenzje)
Series TBR Bottom-Entry Bimetal Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It features a chrome steel case, Kostil polymer window, brass stem, brass amplifying movement, 1/2 in. NPT brass snap-in thermowell, and bimetal spiral spring sensing element. Available in various temperature rating scales.
Opis
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • ½ in. NPT brass snap-in thermowell and bimetal spiral spring sensing element for convenience and accuracy
    • Designed for commercial, residential and institutional HVAC applications
    • Model features chrome steel case and ring, Kostil polymer window and brass stem and amplifying movement
    • Available in various temperature rating scales
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBimetal-Thermometer-TBR
  • Rodzina produktuPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupa produktuGauges > Thermometers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Kod ETIMEC011165
  • Nazwa ETIMBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTemperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBimetallic Thermometers
  • OmniClass Number23-27 11 11
  • OmniClass TitleTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING