Model 2511A Grooved TESTanDRAIN® is a 300 PSI rated single-handle ball valve that was specifically designed to provide both the test function and the express drain function required for a wet fire sprinkler system. The Model 2511A provides an alternate handle location from the Model 1011A for multi-directional installations. It features a tamper-resistant test orifice, integral tamper-resistant sight glasses, and a tapped port for system access. The Model 2511A has the added feature of a Model 7000 Pressure Relief Valve with drainage piping. It is designed to relieve excess pressure caused by surges or temperature changes while solving the difficult problem of providing the relief valve with a drainage-piping outlet. Model 2511A complies with the requirements of NFPA 13 which stipulates a pressure relief valve be installed on all gridded systems and downstream of all pressure-reducing valves. Available in 1" and 1-1/4" and 2" Groove with all specifiable orifice sizes: 3/8" (2.8K), 7/16" (4.2K), 1/2" (5.6K), 17/32" (8.0K), 5/8" (11.2K, ELO), 3/4" (14.0K, ESFR), and K25.
Dostępny w krajach:
| Azja | Europa | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania | Ameryka północna |
|---|---|---|---|---|---|
Afganistan | Albania | Algieria | Argentyna | Australia | Bahamy |
Arabia Saudyjska | Austria | Angola | Boliwia | Fidżi | Belize |
Armenia | Belgia | Benin | Brazylia | Nowa Kaledonia | Dominikana |
Azerbejdżan | Białoruś | Botswana | Chile | Nowa Zelandia | Grenlandia |
Bangladesz | Bośnia i Hercegowina | Burkina Faso | Ekwador | Papua-Nowa Gwinea | Gwatemala |
Bhutan | Bułgaria | Burundi | Falklandy (Malwiny) | Timor Wschodni | Haiti |
Chiny | Chorwacja | Czad | Gujana | Vanuatu | Honduras |
Filipiny | Cypr | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska | Wyspy Salomona | Jamajka |
Gruzja | Czarnogóra | Dżibuti | Kolumbia | Kanada | |
Indie | Czechy | Egipt | Paragwaj | Kostaryka | |
Indonezja | Dania | Erytrea | Peru | Kuba | |
Irak | Estonia | Etiopia | Surinam | Meksyk | |
Iran | Finlandia | Gabon | Urugwaj | Nikaragua | |
Izrael | Francja | Gambia | Wenezuela | Panama | |
Japonia | Grecja | Ghana | Portoryko | ||
Jemen | Hiszpania | Gwinea | Salwador | ||
Jordania | Holandia | Gwinea Bissau | Stany Zjednoczone | ||
Kambodża | Irlandia | Gwinea Równikowa | |||
Katar | Islandia | Kamerun | |||
Kazachstan | Litwa | Kenia | |||
Kirgistan | Łotwa | Kongo | |||
Korea Północna | Luksemburg | Lesotho | |||
Korea Południowa | Macedonia Pólnocna | Liberia | |||
Kuwejt | Mołdawia | Libia | |||
Laos | Niemcy | Madagaskar | |||
Liban | Norwegia | Malawi | |||
Malezja | Polska | Mali | |||
Mongolia | Portugalia | Maroko | |||
Myanmar (Birma) | Rosja | Mauretania | |||
Nepal | Rumunia | Mozambik | |||
Oman | Serbia | Namibia | |||
Pakistan | Słowacja | Niger | |||
Palestyna | Słowenia | Nigeria | |||
Sri Lanka | Svalbard | Republika Południowej Afryki | |||
Syria | Szwajcaria | Republika Środkowoafrykańska | |||
Tadżykistan | Szwecja | Rwanda | |||
Tajlandia | Ukraina | Sahara Zachodnia | |||
Tajwan | Węgry | Senegal | |||
Turcja | Wielka Brytania | Sierra Leone | |||
Turkmenistan | Włochy | Somalia | |||
Uzbekistan | Suazi | ||||
Wietnam | Sudan | ||||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Sudan Południowy | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunezja | |||||
Uganda | |||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |