Opublikuj swoje produkty
Main Control Board
Main Control Board
    Airzone

    Main Control Board

    Configurable electronic board that controls the system through wired and wireless devices. Externally powered at 110 / 230 Vac. Wall mounted.

    Opis
    • Features:

      • Controls the status of the thermostats, up to 10 zones.
      • Controls the proportionality and the minimum air supply of the dampers.
      • Control of optional auxiliary heat (up to two stages).
      • Control gateway management.
      • Communication with units of integral control of the installation.
      • Communications with other external control systems through integration bus.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAZControl_AZVAFCBX
    • Rodzina produktuAZControl
    • Grupa produktuAirzone Control
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)195
    • Głębokość (mm)55.5
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)616
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
    • Klasyfikacja IFCSterownik
    • Kod ETIMEC010216
    • Nazwa ETIMFixed-application controller
    • UNSPSC nameDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • UNSPSC code40
    • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
    • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
    • OmniClass Number23-27 15 23
    • OmniClass TitleHVAC Controls
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Ameryka Południowa