Opublikuj swoje produkty
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
    AJ Products
    Zarchiwizowane

    Armchair CRICKET with armrests

    • Slimline design
    • Removable upholstery
    • No-Sag springs

      Slimline sofa featuring built-in armrests, skid-style legs, No-Sag springs and cold foam padding. A small gap between the seat, back and armrests prevents dirt build-up. The upholstery is removable
    Opis
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:520 mm
      • Seat width:590mm
      • Total height:840 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:50000 Md
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:17.59kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyArmchair-CRICKET-Armrest
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSofas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)840
    • Szerokość (mm)590
    • Głębokość (mm)520
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)17.59
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy