Opublikuj swoje produkty
Baltimore Bar stool
AJ Products
Zarchiwizowane

Baltimore Bar stool

4.3 z 5 gwiazdek4.3(17 recenzje)
  • Classic design
  • Thickly padded seat
  • Skai ® upholstery

Barstool with a Z-shaped tubular frame, crescent-shaped footrest and a thick, padded seat.

Opis
  • Seat height:830 mm

    Diameter:340 mm

    Colour:Black

    Seat material:Synthetic leather

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Weight:7 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBaltimore-Bar-Stool
  • Rodzina produktuLunch and conference
  • Grupa produktuChairs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)830
  • Szerokość (mm)340
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowySkóra
  • Waga netto (kg)7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 DescriptionStools