Opublikuj swoje produkty
Break out table SWING 1100x600x520mm
AJ Products

Break out table SWING 1100x600x520mm

  • Available in four colours
  • 50s and 60s design
  • Veneer tabletop

    Attractive 50s and 60s style coffee table with outwardly curved legs. The coffee table has a solid wooden frame and veneer tabletop.
Opis
    • Length:1100 mm
    • Height:520 mm
    • Width:600 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:23 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBreak-Out-Table-SWING-1100x600x520mm
  • Rodzina produktuLounge and hallway
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)520
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)1100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)23
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables