Opublikuj swoje produkty
Ceiling light FOLD
AJ Products
Zarchiwizowane

Ceiling light FOLD

  • Modern design
  • Made of metal
  • Cast fittings

    A unique, high-quality pendant lamp with a modern design.Pendant lamp FOLD is a unique light fitting in a modern style. Punched details and cast fittings make it a stylish interior detail that looks great over a breakout area or even over a conference table.

    The high quality ceiling light is made of metal that allows the light to cast a comfortable and pleasant glow.

    The lamp is designed for fitting on a ceiling hook and has a cable length of 2 m.
    According to a new EU standard, ceiling luminaires/ceiling lamps are now sold without plug connections.
    Plug can be purchased separately.
Opis
    • Height:368 mm
    • Width:333 mm
    • Max. wattage:40 W
    • Cord length:2000 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Metal
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:3.5 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCeiling-light-FOLD
  • Rodzina produktuOffice and conference
  • Grupa produktuLightning
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)368
  • Szerokość (mm)333
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Waga netto (kg)3.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG000028
  • Nazwa ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps