Opublikuj swoje produkty
Fri™ JH5 Lounge Chair
Fritz Hansen

Fri™ JH5 Lounge Chair

4.5 z 5 gwiazdek4.5(141 recenzje)
The Fri™ easy chair adds a striking, sophisticated expression to any interior. Designed by Spanish designer Jaime Hayon, the chair has a soft, sculptured form that is as pleasing to the body as it is to the eye.
Opis
  • Features: The back cushion has double slices of soft foam with lumbar support support to increase durability and comfort. Nylon glides under ligs, suitable for majority of floors. Stable and firm chair. Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Wood. Material: Shell: hard polyurethane foam with glass fibre re-enforcement of edges. Cushion: moulded polyurethane foam. Base: wood. Meassurements: Height: 90,5cm/ 35.6" Width: 80cm/ 31.5" Depth: 88cm/ 34.6" Seat height: 43cm/ 17" Warranty: standard 5 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFri-JH5
  • Rodzina produktuSeating
  • Grupa produktuFri™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)905
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)880
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products